{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0a71.prj},{NB=C0A710818},{CNSORDERNO=C0A710818},{A=8},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=52.0},{E=32.0},{G=5.0},{H=20.5},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{L1=25.600},{D1=14.500},{L2=8.750},{D2=11.000},{L3=19.200},{L4=21.200},{D3=14.100},{L5=22.450},{D4=14.000},{D5=12.500},{L6=23.600},{D6=9.800},{L7=25.200},{D7=13.800},{D8=9.300},{H1=8.950},{H2=11.450},{DH1=15.400},{DH2=15.000},{H3=14.450},{H4=20.450},{SW=14.000},{NDM=9.728},{ID=3.000},{ID2=8.300},{IL=7.300},{XH=2.500},{XW=13.500},{CR=0.000},{H5=14.050},{H6=15.450},{H7=16.950},{DH3=14.000},{DH4=12.830},{DH5=8.200},{RH=15.000},{RD=10.100},{RR=0.950}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 19