{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/7_in_line_non_return_valve/c02g2.prj},{NB=C02G20618},{CNSORDERNO=C02G20618},{A=6},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=32.5},{G=6.0},{KV=12},{INFO=PDF Catalog},{L=32.550},{L1=4.500},{L2=1.500},{L3=2.000},{L4=10.000},{L5=8.800},{L6=2.000},{L7=0.900},{L8=1.050},{L9=1.400},{L10=0.400},{D1=8.200},{D2=12.830},{D3=14.000},{D4=12.000},{D5=11.900},{D6=11.300},{D7=9.200},{D8=7.700},{D9=11.800},{D10=7.300},{RD=10.100},{RH=6.450},{RR=0.950},{IL=16.150},{ID1=5.000},{ID2=6.300},{SD=10.000},{SC=0.100},{TT=G},{T=9.728},{SW=12.000},{VERS=3},{SWD=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{D11=0.000},{D12=0.000},{D13=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6