{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/3_y_and_quadruple_connectors/c0288.prj},{NB=C02880405},{CNSORDERNO=C02880405},{A=4},{B=M5},{BX=5.000},{C=35.0},{G=4.5},{L=10.5},{KV=10},{INFO=PDF Catalog},{Z=10.500},{Z1=39.350},{Z2=0.300},{Z3=1.400},{Z4=1.100},{Z5=0.850},{Z6=2.000},{Z7=7.500},{Z8=16.250},{T1=5.100},{T2=9.700},{T3=5.600},{T4=8.000},{T5=10.000},{T6=10.100},{T7=10.500},{T8=9.000},{R1=0.000},{X1=5.000},{X2=4.000},{X3=8.000},{Y1=10.000},{C1=4.300},{C2=2.500},{C3=15.500},{C4=21.100},{C5=35.700},{C6=2.000},{C7=8.000},{ANG2=33.690},{X=1},{X4=21.100},{Y2=9.000},{SW=10.000},{SWX=15.500},{ANG=45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22