{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/4_tee_connectors_adaptors/c016c_c026c.prj},{NB=C016C0818},{CNSORDERNO=C016C0818},{A=8},{B=R1/8},{BX=3.175},{C=44.5},{E=18.5},{G=9},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{L=26.000},{L4=11.000},{L5=8.500},{L6=1.200},{LO=45.200},{LO1=0.400},{LO2=1.600},{LO3=1.150},{LO4=1.250},{LO5=2.000},{LO6=8.800},{LO7=1.700},{D5=14.000},{D6=11.600},{DO1=9.300},{DO2=13.800},{DO3=9.800},{DO4=12.500},{DO5=14.000},{DO6=14.400},{DO7=15.000},{IL=18.300},{ID=6.000},{ID2=8.300},{X1=0.000},{Y1=16.500},{SW=14.000},{TT=R},{T=9.728},{TL=9.000},{IL2=3.850},{RO=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 20