{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/7_in_line_non_return_valve/c00gl.prj},{NB=C00GL0600},{CNSORDERNO=C00GL0600},{CNSMAT=PBT},{A=6},{C=47.5},{INFO=PDF Catalog},{L=47.500},{L1=0.400},{L2=1.400},{L3=1.050},{L4=0.300},{L5=0.900},{L6=2.000},{L7=23.400},{L8=3.000},{L9=9.000},{L10=2.000},{L11=0.900},{L12=0.300},{L13=1.050},{L14=1.400},{L15=0.400},{D1=7.300},{D2=11.800},{D3=7.700},{D4=12.000},{D5=12.100},{D6=12.500},{D7=11.500},{D8=12.500},{D9=12.100},{D10=12.000},{D11=7.700},{D12=11.800},{D13=7.300},{IL1=16.400},{IL2=14.700},{IL3=16.400},{ID1=6.300},{ID2=5.050},{ID3=6.300},{SD=19.050},{SC=6.150},{D14=0.000},{D15=0.000},{D16=0.000},{VERS=1},{VERSX=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5