{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/4_tee_connectors_adaptors/c0063.prj},{NB=C00631000},{CNSORDERNO=C00631000},{VER=Equal},{A=10},{A1=10},{C=47.0},{E=37.5},{F=28},{INFO=PDF Catalog},{L=45.800},{L1=28.000},{L2=11.300},{L3=1.500},{L4=0.000},{LO=50.300},{LO1=0.400},{LO2=1.800},{LO3=1.250},{LO4=1.400},{LO5=2.500},{LO6=8.500},{LO7=1.750},{D1=10.000},{D2=17.000},{D3=14.000},{D4=0.000},{DO1=11.000},{DO2=16.600},{DO3=11.800},{DO4=14.600},{DO5=17.000},{DO6=17.100},{DO7=17.500},{DO8=14.000},{IL=45.800},{IL1=20.200},{ID=7.000},{ID1=10.300},{ID2=7.000},{X1=10.125},{Y1=35.675},{Z1=2.000},{R=0.500},{VERS=1},{VERSX=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9