{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/7_in_line_non_return_valve/c01g2.prj},{NB=C01G20418},{CNSORDERNO=C01G20418},{A=4},{B=R1/8},{BX=3.175},{C=27.5},{G=8},{KV=10},{INFO=PDF Catalog},{L=27.250},{L1=8.000},{L2=10.000},{L3=4.300},{L4=2.000},{L5=0.300},{L6=0.950},{L7=1.400},{L8=0.300},{D1=10.000},{D2=10.000},{D3=9.400},{D4=7.500},{D5=5.600},{D6=9.700},{D7=5.100},{D8=0.000},{IL=12.550},{ID1=3.200},{ID2=4.300},{SD=10.000},{SC=0.100},{VERS=1},{T=9.728},{SW=10.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 3