{imi_precision/2_air_preparation/excelon_74/bl74_box_set_combination_units.prj},{NB=BL-74-321G},{CNSORDERNO=BL-74-321G},{PS=3/8\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=0.3…10},{BW=Transparent with guard},{DR=Manual},{FE=40},{DP=Relieving},{LT=Micro-fog},{PG=With},{OV=NULL},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_8_200_805_BL74.pdf},{STEP=Norgren-BL74-321G.STEP},{NAME=Norgren-BL74-321G},{INAME=Norgren2dBL742d321G},{SHA256=ckC0y2NwKNs3cT8ZbXQ5JEJ+ExzZPTNpXD9axmEpWgk=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26