{imi_precision/2_air_preparation/olympian_68/olympian_bl68_boxset_asmtab.prj},{NB=5524-55+T68H-6GB-B2N+B68G-6GK-AR3-RLG+L68C-6GP-ERN+5524-55(BL68-611_0H6GB_L68CC6GPERN)},{PR=0.4 ... 8},{FLOW=0},{PS=6},{DR=A},{TYP=C},{SV=1},{PNFINDER=1},{PNINPUTECU=5524-55},{PNINPUTSOU=T68H-6GB-B2N},{PNINPUTPB01= },{PNINPUT01=B68G-6GK-AR3-RLG},{PNINPUTPB02= },{PNINPUT02=L68C-6GP-ERN},{PNINPUTPB03= },{PNINPUT03= },{PNINPUTPB04= },{PNINPUT04= },{PNINPUTSOD= },{PNINPUTECD=5524-55},{MAIN01=B68G},{TYP01=},{B01=G},{PS01=6},{TH01=G},{AD01=K},{SLI01=},{DR01=A},{BW01=R},{EL01=3},{LTYP01=},{SP01=},{DP01=R},{PR01=L},{G01=G},{OP01=},{P01=},{QD01=},{MO01=},{V01=},{CON01=},{MAIN02=L68C},{TYP02=C},{B02=},{PS02=6},{TH02=G},{AD02=},{SLI02=},{DR02=},{BW02=},{EL02=},{LTYP02=P},{SP02=},{DP02=E},{PR02=R},{G02=},{OP02=},{P02=},{QD02=N},{MO02=},{V02=},{CON02=},{MAIN03=},{TYP03=},{B03=},{PS03=},{TH03=},{AD03=},{SLI03=},{DR03=},{BW03=},{EL03=},{LTYP03=},{SP03=},{DP03=},{PR03=},{G03=},{OP03=},{P03=},{QD03=},{MO03=},{V03=},{CON03=},{MAIN04=},{TYP04=},{B04=},{PS04=},{TH04=},{AD04=},{SLI04=},{DR04=},{BW04=},{EL04=},{LTYP04=},{SP04=},{DP04=},{PR04=},{G04=},{OP04=},{P04=},{QD04=},{MO04=},{V04=},{CON04=},{TYPSOU=H},{TYPSOD=},{PSSOU=6},{PSSOD=},{THSOU=G},{THSOD=},{PSOU=B},{PSOD=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1