{imi_precision/2_air_preparation/miniature/b39_oil_removal_filter_regulator.prj},{NB=B39-202-A0KA},{CNSORDERNO=B39-202-A0KA},{PS=1/4\"},{TH=A - PTF},{PR=0.3 … 7},{BW=Polycarbonate},{DR=Automatic},{FE=Coalescing - 0.01 µm},{DP=Relieving},{NOTE=with gauge},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://cdn.norgren.com/pdf/Mini_B07%20and%20B39%20general%20purpose%20and%20Oil%20removal%20filter-regulators%20.pdf},{STEP=Norgren-B39-202-A0KA.STEP},{NAME=Norgren-B39-202-A0KA},{INAME=Norgren2dB392d2022dA0KA},{SHA256=8jLcIOFPDxH+Fqu158M+poNO/0T6W+yFd8wAOkfBk3w=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12