Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
IDNR
Code-No.
42000
INFO
Datasheet
Product datasheet
OB
Surface
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
A
227 mm
B
140 mm
C
142 mm
D
130 mm
E
15 mm
F
80 mm
G
15 mm
H
8.05 mm
I
10 mm
J
15 mm
K
27 mm
LX
10 mm
M
M6
N
17 mm
P
28 mm
Q
13 mm
R
16 mm
GG
Weight
19.9 kg/m
LMAX
6000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро