Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
IDNR
Code-No.
038 080 160
INFO
Datasheet
Product datasheet
A
163 mm
B
111 mm
G
17 mm
H
9 mm
I
15 mm
K
9 mm
M
130 mm
N
13 mm
R
71 mm
O
80 mm
P
50 mm
U
9.0 mm
V
90 mm
W
37 mm
Z
50 mm
GG
Weight
1.174 kg/m
预览
3D
尺寸标注
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处