{imi_precision/guardian_range/air_preparation/b49g_asmtab.prj},{NB=B49G-1GK-ST1-RMG(0)},{FLOW=0},{PS=1},{TH=G - ISO G},{AD=K - Knob (Standard)},{DR=S},{EL=1 - 5 µm (Standard)},{DP=R - Relieving},{PR=M - 0.5 ... 8.5 bar},{G=G - With (Standard)},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/b49g_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1