{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_imperial/c24gh.prj},{NB=C24GH0438},{CNSORDERNO=C24GH0438},{VERS=3},{VERSX=2},{A1=2.400},{A2=15.200},{A3=3.400},{A4=11.000},{A5=15.000},{A6=17.400},{A7=15.400},{A8=15.800},{A9=0.500},{A10=0.500},{B1=10.150},{B2=3.511},{B3=6.860},{B4=2.000},{B5=4.800},{B6=8.700},{B7=1.000},{B8=2.900},{B9=0.630},{B10=1.500},{B11=2.000},{B12=1.000},{B13=2.000},{C1=10.150},{C2=6.500},{C3=2.000},{C4=1.200},{C5=4.800},{C6=5.500},{C7=19.000},{C8=23.000},{D1=2.400},{D2=28.000},{D3=15.500},{D4=19.400},{D5=19.000},{D6=18.300},{D7=3.500},{D8=2.150},{D9=17.600},{D10=0.800},{D11=2.500},{D12=0.800},{D13=0.000},{D14=18.000},{F1=25.300},{F2=10.250},{F3=8.700},{F4=11.000},{F5=15.000},{F6=4.800},{F7=10.000},{F8=12.600},{F9=2.000},{F10=8.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6