{imi_precision/guardian_range/valves/vcb22_asmtab.prj},{NB=VCB22A317D-C5213F},{CNSORDERNO=VCB22A317D-C5213F},{SYM=vcb22_3_2_no.png},{VS=A - 18mm},{FC=3 - 3/2 NO},{AC=17 - sol/spring},{OP=D-C 15mm solenoid coil},{CT=F - 15mm wide Industrial Standard},{VT=13 - 24Vdc},{MO=2 - Push and turn to lock},{TH=5 - M5},{INFOWWW=Link},{PPATH=../../6_valves/3_inline_valves/assemblies/vcb22_new_asmtpl.prj},{VERS=1},{BLOCK=32},{NO=1},{A=88},{C=21},{D=3.2},{E=54},{F=27},{G=7.5},{H=3},{I=2.5},{J=5.000},{K=5.000},{L=16.0},{M=39},{N=19},{O=0.0},{P=5.000},{Q=3.3},{R=6},{S=0},{T=13},{U=18},{V=0.0},{JTXT=M5},{KTXT=M5},{PTXT=M5}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 332