피드백
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
피드백
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
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
SCVA101DE1E02400
IMI Norgren
Valves
Safety Valves
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{imi_precision/6_valves/4_safety_valves/scva_asmtab.prj},{NB=SCVA101DE1E02400},{CNSORDERNO=SCVA101DE1E02400},{PS=G1/2},{O=10},{P=4.8},{PR=2 ... 10},{F12=3400},{F23=6500},{PS1=G1/2},{PS2=G1/2},{PS3=G3/4},{S=with UL recognized solenoid (24V DC)},{CNSMASSEXACT=2.4},{VERS=1},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=assemblies/scva_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
SCVA101DE1E02400
SCVA101DE1E02400
PS
Port size
G1/2
G1/2
O
Orifice
10
mm
P
Power at 24V d.c.
4.8
W
PR
Pressure range
2 ... 10
bar
F12
Flow 1 >> 2
3400
l/min
F23
Flow 2 >> 3
6500
l/min
PS1
Port size 1
G1/2
G1/2
PS2
Port size 2
G1/2
G1/2
PS3
Port size 3
G3/4
G3/4
S
Solenoid
with UL recognized solenoid (24V DC)
with UL recognized solenoid (24V DC)
CNSMASSEXACT
Weight
2.4
kg
INFOWWW
Range Information and Datasheets
Range Information
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.