回饋
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
回饋
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
目錄: IMI Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
DM/49/MAZ13J/T6
IMI Norgren
Valves
Solenoid Valves
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/m_49_excel_22_poppet_valves.prj},{NB=DM/49/MAZ13J/T6},{CNSORDERNO=DM/49/MAZ13J/T6},{PS=1/8\"},{TH=G- ISO G Parallel},{F=3/2 - N/C},{ST=24V DC},{V=6},{DESC=-},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_2_070_M_48_M49_EXCEL_22.pdf},{STEP=Norgren-M_49_MAZ1xJ_T6.STEP},{NAME=Norgren-DM_49_MAZ1xJ_T6},{INAME=Norgren2dDM_49_MAZ1xJ_T6},{SHA256=kK4/oPQavhGPNyz38+mYXI8I8MX837Bgq1X9fLDPTVw=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
DM/49/MAZ13J/T6
DM/49/MAZ13J/T6
PS
Port Size
1/8"
TH
Thread form
G- ISO G Parallel
F
Function
3/2 - N/C
3/2 - N/C
ST
Stations
24V DC
24V DC
V
Voltage
6
6
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處