{imi_precision/5_fluid_control_valves/inline_solenoid_valves/98025_inline_indirect_solenoid_valves.prj},{NB=9802765029802400},{CNSORDERNO=9802765029802400},{PS=1/2\"},{TH=A - NPT},{F=3/2 N/C},{S=0298},{V=24V DC},{DESC=-},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_370_98025.pdf},{STEP=Norgren-98025550298XXX00.STEP},{NAME=Norgren-98025550298XXX00},{INAME=Norgren2d98025550298XXX00},{SHA256=e0UnplOqf2zbNl3SCoyDSIkkOb0mVtPZBgs9cfXi1cI=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 94