{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/96000_direct_solenoid_3_2_poppet_valve.prj},{NB=9604430467123050},{CNSORDERNO=9604430467123050},{PS=1/4\"},{TH=A - NPT},{F=3/2 - N/C},{V=230V AC},{C=4671},{DESC=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_305_96000.pdf},{STEP=Norgren-9601430467123050.STEP},{NAME=Norgren-96014304671XXXXX},{INAME=Norgren2d96014304671XXXXX},{SHA256=6PFlN0gFLcWmUFTiP4CFvuxIKPrLLBVyh8iVuWoHdQs=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 355