{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/95000_direct_solenoid_2_2_poppet_valve.prj},{NB=9500400463323050+0588851},{CNSORDERNO=9500400463323050+0588851},{PS=1/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{F=2/2 - N/C},{V=230V AC},{C=4633},{DESC=Including cable gland},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_304_95000.pdf},{STEP=95004004633XXXXX+0588851.STEP},{NAME=Norgren-95004004633XXXXX+0588851},{INAME=Norgren2d95004004633XXXXX2b0588851},{SHA256=Nln1F8AoPjxI+tFwdVw1Et7B6MFVfyy+bej+SrYjegY=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 262