{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/70300_series_poppet_solenoid_valve.prj},{NB=7032232423002400},{CNSORDERNO=7032232423002400},{PS=1\"},{TH=G- ISO G Parallel},{F=2/2 - N/C},{ST=24V DC},{V=-},{DESC=Vacuum Use & External Pilot},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_3_270_70300.pdf},{STEP=Norgren-703223x423002400.STEP},{NAME=Norgren-703223x423002400},{INAME=Norgren2d703223x423002400},{SHA256=N3y6tZjS0mOxug84BcrwcKNmEZ5IPc3w7sGtrERGKBw=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 92