{imi_precision/3_fittings/43_series/43225_straight_male_adaptor_with_seal_bsp_parallel.prj},{NB=432250838},{CNSORDERNO=432250838},{PS=8},{TH=mm},{PS2=3/8\"},{TH2=G -ISO G Parallel},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_9_1_220_43_series.pdf},{STEP=Norgren-432250838.step},{NAME=Norgren-432250838},{INAME=Norgren2d432250838},{SHA256=+e4l3xbRK172C9JDPOIGcQdyKZwXwMbdwnudmCvU6ng=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12