Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
A
O/D tube
6 mm
B
Thread NPTF
D
Length
mm
E
A/F
14 mm
G
Length
mm
S
Diameter
4 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
cm^3
INFO
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро