Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
A
O/D-Rohr
6 mm
B
NPTF-Gewinde
D
Länge
mm
E
A/F
14 mm
G
Länge
mm
S
Durchmesser
4 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen