{imi_precision/3_fittings/bsp_hose_fittings/plugs/16206_iso_g_plug_with_flange_int_hex.prj},{NB=162060018},{CNSORDERNO=162060018},{PS=1/8\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PS2=NULL},{TH2=NULL},{DESC=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_9_8_001_BSP_Hose.pdf},{STEP=Norgren-162060018.STEP},{NAME=Norgren-162060018},{INAME=Norgren2d162060018},{SHA256=Kp4QzbB8CS/vGiBOGguxRbAydOTny8D71i/sqUk1oy4=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5