{imi_precision/3_fittings/pneufit_12/elbow_banjo_flow_controls/12va0.prj},{NB=12VA02828_1.8},{CNSORDERNO=12VA02828},{C=1.04},{C1=0.37},{EMIN=1.55},{EMAX=1.80},{E1=0.83},{G=0.38},{K=0.71},{AF=0.59},{AF1=0.75},{CNSMASSEXACT=60},{VERS=2},{FONT=2.000},{YB=0.540},{YB1=0.540},{XP=18.000},{XA=9.700},{XB=10.500},{XL1=21.200},{XL2MIN=39.400},{XL2MAX=45.700},{XE1=26.500},{XE2=9.500},{XH1=15.000},{XH2=19.000},{X1=13.750},{X2=14.800},{X3=1.000},{X4=17.000},{X5=17.000},{X6=8.400},{X7=15.000},{X8=9.000},{X9=0.000},{X10=0.000},{X11=4.000},{Z1=8.750},{Z2=13.467},{Z3=12.333},{Z4=4.000},{Z5=1.500},{Z6=3.000},{Z7=5.000},{D1=17.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{D4=13.000},{D5=6.000},{D6=9.000},{F1=16.000},{F2=1.500},{F3=0.300},{F4=0.300},{F5=0.300},{F6=8.400},{F7=12.400},{E=1.80}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4