{imi_precision/3_fittings/pneufit_12/elbow_adaptors_connectors_banjos/12448.prj},{NB=124480218},{CNSORDERNO=124480218},{C=0.689},{E=1.181},{G=0.276},{K=0.354},{T=0.551},{AF=0.512},{AF1=0.315},{CNSMASSEXACT=21},{FONT=0.050},{L1=0.413},{L2=0.846},{XA01=3.962},{XA02=3.962},{XC=0.138},{XF=0.354},{XM=0.689},{XH01=0.276},{XLU01=1.600},{XLU02=0.400},{XLU03=4.200},{XLU04=5.200},{XDE01=8.400},{XDE02=7.900},{XLU07=8.400},{XND=0.405},{XCHPR01=8.000},{YA=2.000},{YC=5.000},{YD=2.000},{YF=5.000},{YG=0.300},{YR=1.500},{ANZ=88.000},{ANZX=88.000},{B1=11.680},{B2=15.620},{B2DL=6.600},{B2F=29.000},{B2G=19.100},{B2H=11.000},{B2L=18.600},{B2M=33.600},{B2S=1.800},{B3=15.750},{D=91.000},{D1=12.070},{D2=5.720},{DFB=57.800},{DIN=MIN},{F=22.000},{H=27.000},{I=65.000},{INFODE=MIN},{J=78.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5