{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10000.prj},{NB=100000600},{CNSORDERNO=100000600},{MOD=6708 6},{A=6},{C=11.5},{K=13.7},{CNSMASSEXACT=1},{INFO=Link},{F=13.7},{L=11.5},{R1=1.500},{R2=0.600},{L1=9.000},{L2=8.100},{L3=11.900},{D1=7.800},{VERS=0},{FONT=1.500}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6